图像
空调一定要安装空调漏电保护开关吗?
问题描述:
使用漏电保护开关,不仅对家电起到保护作用,也是对自己和家人的人身安全负责。如果是2P柜式空调就一定要安装,因为空调的启动瞬时电流比较大,风机涡轮及控制器件都在柜机内,空调在工作一点时间后会产生冷凝水,吹出来的“雾气”会造成绝缘下降,市面上有不少“专用插座”并没有可靠的接地线或解除铜板太薄造成“热融”现象,有些总配线盒配置漏电保护器阀值太大(60A或者更高),为了安全起见,柜式空调需要安装空调漏电保护开关。
使用漏电保护开关,不仅对家电起到保护作用,也是对自己和家人的人身安全负责。
如果是2P柜式空调就一定要安装,因为空调的启动瞬时电流比较大,风机涡轮及控制器件都在柜机内,空调在工作一点时间后会产生冷凝水,吹出来的“雾气”会造成绝缘下降,市面上有不少“专用插座”并没有可靠的接地线或解除铜板太薄造成“热融”现象,有些总配线盒配置漏电保护器阀值太大(60A或者更高),为了安全起见,柜式空调需要安装空调漏电保护开关。
RX3模数化断路器1P/20A

RX3系列模数化断路器是罗格朗集团针对中国家用客户开发的新一代升级新品。其运用欧洲先进的研发和生产技术,依托罗格朗集团工业化系统、全球供应链体系,按照欧盟质量标准制造而成。RX3系列模数化断路器适用于交流50Hz,额定工作电压230/400V~,额定电流最大至63A的电气线路中,对电气线路起到隔离、过载、短路和漏电保护等功能。