换气扇又称通风扇,主要目的是除去室内的污浊空气,调节湿度、温度,它是由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器。在电风扇发明后日本人参考其原理于1958年发明了换气扇,并在日本投产。产品初期只能单向排气,1964年出现百叶窗式换气扇。上世纪80年代起塑料开始大量使用,也就是今天的管道扇、百叶窗、橱窗扇等。
换气扇的分类:
1.按进排气口分为隔墙型、导管排气型、导管进气型、全导管型
隔墙型:隔墙孔的两侧都是自由空间,从隔墙的一侧向另一侧换气
导管排气型:一侧从自由空间进气,而另一侧通过导管排气
导管进气型:一侧通过导管进气,而另一侧向自由空间排气
全导管型:换气扇两侧均安置导管,通过导管进气和排气
2.按气流形式分为离心式、轴流式、横流式
离心式:空气由平行于转动轴的方向进入,垂直于轴的方向排出
轴流式:空气由平行于转动轴的方向进入,仍平行于轴的方向排出
横流式: 空气的进入和排出均垂直于轴的方向
换气扇中使用广泛的要数百叶窗式的了,它主要由电动机、扇叶、风框、面板、百叶窗等元件组成。面板采用塑料注塑成型。百叶窗通常采用薄钢板或马口铁冲压成型。
换气扇用过一段时间后,要定期清洗,以免因灰尘阻塞影响排风效果,但很多消费者对于清洗排风扇的方法并不熟悉,下面就为大家介绍一下如何正确清洗排风扇:
1.先拔掉电源,扭松螺丝,取下后罩
2.拔出接线器,将过滤网和后罩一起拿开
3.把洗涤剂倒入清水中,将过滤网和后罩放入容器内,清洗干净后再用清水洗一遍
4.切记小马达不能与水接触
5.过滤网和后罩晾干后安装回原处
6.在给水冷装置注水时,尽量使用纯净水,纯度高细菌少可以减少细菌在水中滋生,水槽中的要经常添加保持在安全水位
7.为了让排风扇达到更佳的排风除湿效果建议每两周清洗一次
罗格朗换气扇有如下几个系列:
全塑型天花板管道式换气扇系列(滚珠轴承)

半金属型天花板管道式换气扇系列

豪华橱窗式换气扇系列