机柜是用来存放计算机和其他相关控制设备的物件,对存放的设备起到保护作用,屏蔽电磁干扰,方便以后维护设备。机柜不仅是一个柜子,它有着至关重要的作用,一个好的机柜可以保证计算机在良好的环境里运行。机柜系统性地解决了计算机应用中的高密度散热、大量线缆附设和管理、大容量配电及全面兼容不同厂商机架式的难题,从而使数据中心在高稳定性的环境下运行。机柜一般用在网络布线间,楼层配线间,中心机房,数据机房,控制中心,监护室,监控中心等。
机柜根据构件的承重、材料及其制造工艺的不同可以分为型材和薄板两种基本结构:
1.型材结构机柜:
钢型机柜的刚度和强度都很好,由异型无缝钢管为立柱组成。适用于重型设备。
铝型机柜具有一定的刚度和强度,重量轻,加工量少,外形美观,得到广泛应用
2.薄板结构机柜:
正版式机柜的刚度和强度均较好,适用于重型或一般设备,但其侧板是一整块钢板弯折成形,在拆卸、组装和维修方面会造成不便
弯板立柱式机柜有一定的刚度和强度,立柱有钢板弯折而成。适用于一般设备。
机柜可以分为以下几类:
1.按功能分:防火防磁柜,电源柜、监控机柜、屏蔽柜、安全柜、防水机柜、保险柜、多媒体控制台、文件柜、壁挂柜
2.按适用范围:户外机柜、室内机柜、通信柜、工业安全柜、低压配电柜、电力柜、服务器机柜
3.扩展分类:控制台、电脑机箱机柜、不锈钢机箱、监控操作台、工具柜、标准机柜、网络机柜
服务器机柜在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。
高度有2.2米、2.0米、1.8米、1.6米、1.4米、1.2米、1米等高度
宽度为800mm、700mm或600mm
深度为800mm、900mm和1000mm
罗格朗LCS2 机柜
新的 LCS2 墙壁安装机柜可以安装在任何重视保持美感的地方。
可拆卸的侧面板和灵活的电缆入口(固定机柜选项中)便于访问以快速安装和方便维护。
灵活电缆入口
以 DLPe 线槽系统格式

可访问性
还提供旋转体以方便访问后面。
所有 LCS2 机柜上都有可拆卸侧面板

高质量外观
曲面门,丝印玻璃