图像
罗格朗有空调漏电保护开关吗?
中国强制标准 GB 17790-2008 家用和类似用途空调器安装规范 2010-01-01实施 空调安装必须配备漏电保护装置。
国家规定超过220V ,16A 不允许配带插头。
传统认为漏电只是人身触电才叫漏电,实际上还有电器本身的漏电大家没有注意到,电器漏电会导致电器发生故障,严重的会导致电器火灾。
漏电保护6毫安才安全:
1、漏电电流6毫安是技术上最小漏电电流。也是人体能够摆脱的安全电流临界值。
2、传统的漏电保护开关,漏电电流30毫安,不是安全漏电电流。并且对儿童、心脏病患者、体弱者伤害更大,甚至会造成伤亡。为什么漏开不能做6毫安呢?如果做6毫安的各用电端漏电电流叠加会导致频繁跳闸,所以一般的漏开保护标准为30毫安。
罗格朗RX3断路器1PC20A单极

产品概述:RX3系列模数化断路器是罗格朗集团针对中国家用客户开发的新一代升级产品。其运用欧洲先进的研发和生产技术,依托罗格朗集团工业化系统、全球供应链体系、按照中国及欧盟质量标准制造而成。RX3系列模数化断路器适用于交流50Hz、额定工作电压230/400V、额定电流最大至63A的电气线路中,对电气线路起到隔离、过载、短路和漏电保护等功能。
应用场合:挂式空调等