电气火灾占火灾总起数26.4%
目前,普通居民的安全防范意识还比较薄弱,对电的火灾危险性认识不足,居民家庭线路敷设没有进行专业设计,平时检查维修少,加之电气线路设备的隐患检查技术性高、难度大,以至因电气原因而引发的火灾事故频频发生,给人民群众生命财产安全造成较大损失。
每年因电气原因引发的火灾占火灾总起数的20%以上,而且,在重特大火灾中,电气火灾所占比例较大。特别是由于电气火灾多发生在建筑物中,造成的人员伤亡比较大。
总结电气事故频发,主要包括三个方面原因:
一、电器使用不规范,检查维修少,成本高;
二、电气选材不专业,不重视,不全面;
三、家庭线路敷设不专业,技术性高,难度大。
*内容整理源自:中国消防协会电气防火专业委员会论文集
如何选择电气设备?
·选择通过国家3C认证的电气产品。

·选择合格的阻燃材料。

·选择开关拨动轻巧手感顺畅, 插座插拔顺利,插头插座结合稳固。

·认准防伪标签,选择正品电气产品。

如何安装?
专业电工布线和安装
·电气线路安装、维修,应请专业的电工。

合理选择电气产品
· 防水保护
浴室、阳台使用电源的插座和开关,需加装防水盒。

· 过载保护
安装微型断路器,这样可以在回路过载时跳闸保护。

· 漏电保护
家用电表后端应安装隔离开关和漏电保护开关;洗手间需安装可靠的等电位联结。

· 大功率保护
对于空调、电取暖器、电热水器等功率较大(功率≥1000W)的电器,应采取独立供电的方 式,即一条线路专供某一大功率的用电器使用;大功率电器不能配插头,应配空气开关或双极开关。
合理安装电气位置

- 开关安装离地140CM,插座离地30CM
- 电视柜插座离电视柜15CM;
- 空调插座离地180CM,应选用16A带开关插座;
- 冰箱插座离冰箱20CM;
- 洗衣机插座离洗衣机20CM;
- 热水器插座离地140CM,应选用16A带开关插座。
安全用电常识十则
1. 雷雨天气应尽量避免观看电视或使用电脑,以防闪坏电器。
2. 湿手勿摸开关或电器,以免触电。
3. 使用带保护门的插座,防止儿童玩弄触电。
4. 勿超负荷使用电器/电气设备,以免电器设备损坏。
5. 勿使用电线裸露的排插、插座、开关等,以防触电。
6. 擦拭电器或更换灯泡时,先断电源并站立在绝缘物上进行。
7. 勿在电线附近打鸟放风筝。
8. 煤气泄漏时,不要开关排风扇或电灯,以免发生爆炸。
9. 发生电气火灾时,要先切断电源,再用干粉或灭火器灭火。
切不可直接泼水灭火,否则会发生触电或电器爆炸等事故。
10. 抢救触电人员时,首先切断电源或使用绝缘物品挑开电源线。