罗格朗对线缆实行什么标准?

数据线缆涉及安全性的主要技术指标:二氧化碳、电缆的阻燃性、烟雾的密度和气体的有毒性。

目前国际流行的两大标准:
北美标准:以美国为代表。美国传统的概念认为:火灾的根源在于一氧化碳(CO)毒气的产生以及其后的燃烧过程中CO转化为CO2的热释放。因此,控制燃烧过程中的热释放量可减少火灾的危害
欧洲标准:以欧洲为代表。欧洲传统以来深信:祸灾的严重性取决于人们脱离火情现场的成功率。烟气的刺激性和毒性是制约脱离火情现场的主要因素。因此,对于燃烧中产生的烟,毒,和腐蚀应该给予优先的关注。换言之,摈弃卤素物质的生产和使用是当务之急。

       目前我国标准体系跟随欧洲标准,GB/T 18380系列标准等同于IEC 60332系列燃烧等级标准,GB/T17650等同于IEC 60754系列燃烧测试标准。没有与美国UL标准对接的产品和测试标准。IEC 60332系列主要有2个燃烧等级,分单根燃烧和成束燃烧,常见的测试要求如下:
      IEC 60332-1/ GB-T 18380.11 (单根电线或电缆垂直燃烧测试)

        IEC 60332-3/ GB-T 18380.35 (成束电线或电缆垂直燃烧测试,C类燃烧)

        目前罗格朗数据线缆符合IEC 60332-1/GB-T 18380.11 单根电线或电缆垂直燃烧测试的要求,在LCS系列数据线缆中32750L、32754L、32757L、32778L、32856L符合IEC 60332-3/GB-T 18380.35 成束电线或电缆垂直燃烧测试,C类燃烧的要求。
      
 基于对卤酸释放量、气体腐蚀性、烟雾浓度及气体毒性的严格要求,人们开发了低烟无卤电缆(Low Smoke Zero Halogen - LSZH)。对低烟无卤电缆的特点是不仅具有优良的阻燃性能, 而且构成低烟无卤电缆的材料不含卤素, 燃烧时的腐蚀性和毒性较低, 产生极少量的烟雾, 从而减少了对人体、仪器及设备的损害, 有利于发生火灾时的及时救援。低烟无卤阻燃电缆虽然具有优良阻燃性、耐腐蚀性及低烟浓度,机械和电气性能比普通电缆稍差。在标准中,烟雾浓度(透光度)要大于等于50%;卤酸气体释放量小于等于5mg/g;气体腐蚀性PH值大于等于4.3,电导率小于等于10μS/cm。

        罗格朗品牌的LSZH线缆具有远高于LSZH标准要求的性能指标,烟雾浓度(透光度)大于90%,几乎不影响视线,保证人们能安全逃离复杂的环境;卤酸气体释放量小于3%,气体腐蚀性PH值大于6,电导率小于0.4μS/mm,大大减少对人员呼吸系统毒副作用。具体参数参见罗格朗低烟无卤线缆信息产业部第三方报告。

        数据线缆由于不传输强电流,本身不会自燃,但建筑物其他物体燃烧带来几千度超高温环境,纵使更高级别的阻燃电缆(850度)也会跟随燃烧,而高阻燃的线缆往往在护套材料内填加了卤素惰性元素,基于火灾死亡的主要原因是卤素元素燃烧产生剧毒烟雾,人们往往死于窒息和气体中毒。在商业建筑及公共设施弱电设计中,强烈建议推广使用低烟无卤数据线缆,以确保公众的人身安全。