数据机房
企业型数据中心,通常为小型数据中心或服务器机房,通常是企业内部IT管理,可满足中小型企业的需求。罗格朗第三代综合布线系统LCS3,提供8类网络布线,传输速率高达40 Gbps,比6A类带宽提高4倍,为数据中心和LAN的结构化布线提供铜缆和光纤完整解决方案,具有高水平的性能。

易于安装 - 铜质系统 RJ45 连接器

具有无工具快速连接功能的新型无工具连接器适用于所有类别,可安装在配线架和工作站上。可以在几秒钟内获得完美的连接,从而保证从配线架到工作站的链路的最佳性能。

可清洗性和维护 - 铜质系统 RJ45 连接器

新的配线架的设计和生产旨在优化空间,每个单元最多48个端口,并使维护和未来升级更加容易。它们有平面和棱角两种版本。他们有一个快速提取盒子的系统,以及一个创新的电缆引导系统,用于整洁和容易地管理电缆

光纤 MTP/MPO 解决方案传输

随着数据中心的出现,带宽的增加已成为一项优先要求。为了满足这一需求,罗格朗在产品目录中引入了 MTP 光纤解决方案。它保证了速度,电阻,高性能和高密度。

LCS3 数据中心机箱和通道封闭

罗格朗LCS3为您的数据中心和/或服务器机房提供广泛的机箱和通道封闭系统产品组合。罗格朗LCS3是安装(刀片式)服务器、交换机、配线架、路由器和存储设备的理想选择。模块化和灵活性始终是我们产品设计的关键。

PDU - 宽通用范围/p>

这项新的PDU产品将罗格朗的质量和创新与广泛的应用相结合。

布线架

LCS3 布线架经过专门设计,具有多功能性、易于安装和易用性,因此脱颖而出。

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
自助服务

为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。