10英寸室外主机

10英寸室外主机

产品编号: 693045
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 10英寸室外主机-流光银
pdf

流光银

10英寸屏幕

访客呼叫、呼叫管理中心、呼梯、信息、人证核验、

人脸识别、指纹识别、门禁开锁、二维码开锁、蓝牙开锁

规格参数
产品参数 面板材质:金属+钢化玻璃面板
安装方式:预埋
外观尺寸:430*195*58.1mm
分辨率:1280*800
供电方式:DC 24V或POE 24V