插座

罗格朗开关插座 逸享 白色 三扁插座 三孔插座 16A

产品编号: X426/15CS
PEP
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 16A三扁插座
PDF
- 992.8 KB
逸享系列三扁插座 额定电流16A 额定电压250V , 厚度仅7.5mm,美观大方。面板的分层处理艺术,鞍型接线端子,可调节安装孔。更显轻薄。本产品适用于1.5mm 2 -4mm 2单芯或多芯电线。插座接触片采用优质铜材,导电性能良好,强度高,弹力持久,受力平衡,插拔次数可达10000个行程。插座保护门采用精巧结构设计,防止单极插入,功能件一体化,保障用电安全。
规格参数
颜色 白色