插座

罗格朗开关插座 逸享 黑色 一位带开关英标方脚插座 三孔带开 13A

产品编号: X15/13-C
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 13A一位带开关英标方脚插座(黑色)
逸享系列一位带开关英标方脚插座(黑色) 额定电流13A 额定电压250V 厚度仅7.5mm,美观大方。面板的分层处理艺术,鞍型接线端子,可调节安装孔。更显轻薄。插座接触片采用优质的铜材,导电性能良好,强度高,弹力持久,受力平衡,插拔次数可达10000个行程以上。插座保护门采用精巧的结构设计,防止单极插入,保证用电安全。
规格参数
颜色 黑色