电子产品

罗格朗开关插座 逸典 玉兰白(圆) 三口USB充电插座 3600mA

产品编号: V6C/USB/U3
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 3600mA 三口USB充电插座
带充电协议检测功能,可自动识别各种协议,从而更安全的为手机等数码设备分配电流。 采用微芯片逻辑处理设计,能提供持续稳定的5VDC电源,内置有过压、过载(短路)、过流及过温保护功能。
规格参数
颜色 玉兰白(圆)