美点

罗格朗

STAR 25A 440V 三相四线插座

  • 编号: K4/434/25
  • 短名称: STAR 25A 440V 三相四线插座

产品描述

  • 描述:

    美点系列三相四线插座,额定电流:25A 额定电压440V ,可调式固定架,方便安装人员调整水平安装位置。插座接触片采用优质铜材,导电性能良好,强度高,弹力持久,受力平衡,插拔次数可达10000个行程。插座保护门采用精巧结构设计,防止单极插入,功能件一体化,保障用电安全。

产品特性

问题与解答

问题与解答描述