白色 吸顶人体感应开关 200W

白色 吸顶人体感应开关 200W

产品编号: DG03
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 200W吸顶人体感应开关
200W吸顶人体感应开关
规格参数
颜色 白色
产品参数

探测技术:红外技术
安装方式:吸顶安装,安装高度2.0-2.7米
IP等级:防水防尘等级 IP20
工作温度:- 10℃~+ 50℃,20%-90%无冷凝,室内使用
探测范围:探测距离50 米²,水平探测角度360°
延迟关闭时间:15 秒/30 秒/60 秒
环境照度:黄昏/ 全天
三线制,功率继电器
适用范围:阻性负载(白炽灯) 200W,荧光灯/节能灯 100VA,LED灯 60VA