电子产品

品牌:

罗格朗开关插座 奥创 琉光金 三口USB充电插座 4200mA

产品编号: A9/USB/U3-J1
短名称: 4200mA 三口USB充电插座
带充电协议检测功能,可自动识别各种协议,从而更安全的为手机等数码设备分配电流。 采用微芯片逻辑处理设计,能提供持续稳定的5VDC电源,内置有过压、过载(短路)、过流及过温保护功能。
规格参数
颜色 琉光金
产品参数 单口最大输出2400mA,自动识别匹配调节输出电流