明泰系统

7英寸室内智控屏

产品编号: K0027GT2
PEP
品牌: 视得安 Shidean
短名称: 7英寸室内智控屏-咖啡色
在线咨询
pdf
- 559.8 KB

访客呼叫
户户通
信息
呼梯
监视
安防报警
智能家居控制
WIFI

规格参数
产品参数 面板材质:ABS塑胶
安装方式:壁挂
外观尺寸:140*208*23.9mm
分辨率: 1024*600
供电方式:DC 24V或POE 24V