楼宇对讲

7英寸室内智控屏

产品编号: K0027G0
PEP
品牌: 视得安 Shidean
短名称: 7英寸室内智控屏-咖啡色
pdf
- 559.8 KB

访客呼叫
呼叫管理中心
户户对讲
留影留言
安防报警
监视主机
八防区
云对讲

规格参数
产品参数 面板材质:ABS塑胶
安装方式:壁挂
外观尺寸:140*208*23.9mm
分辨率: 1024*600
供电方式:DC 24V或POE 24V