10英寸室外主机

10英寸室外主机

产品编号: 693145
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 10英寸室外主机-流光银
pdf

流光银

10英寸屏幕

访客呼叫、呼叫管理中心、呼梯、信息、

人证核验、人脸识别、指纹识别、门禁开锁、

二维码开锁、蓝牙开锁

规格参数
产品参数 面板材质:金属+钢化玻璃面板
安装方式:预埋
外观尺寸:268*352*58mm
分辨率:800*1280
供电方式:DC 24V或POE 24V