凯蕴系统

7英寸室内智控屏

产品编号: 697162
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 7英寸室内智控屏-璨光金
pdf
- 27.1 MB

访客呼叫
呼叫管理中心
户户对讲
留影留言
家庭留言
安防报警
监视主机
WiFi
八防区
梯控
云对讲
智能家居

规格参数
产品参数 面板材质:金属+钢化玻璃面板
安装方式:壁挂
外观尺寸:134*211*27.8mm
分辨率:1024*600
供电方式:DC 24V或POE 24V