凯蕴系统

4.3英寸室外主机

产品编号: 693265
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 4.3英寸室外主机-璨光金
pdf

访客呼叫
呼叫管理中心
访客授权
梯控
蓝牙开锁
指纹开锁
二维码开锁
IC卡开锁
人脸识别
人证核验

规格参数
产品参数 面板材质:金属+钢化玻璃面板
安装方式:预埋
外观尺寸:400*160*57.5mm
分辨率:480*272
供电方式:DC 24V或POE 24V