面板及配套模块

奥特_直通式_超五类非屏蔽模块_一口_带适配器_2M_金属镁色

产品编号: 572830
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 超五类直通式非屏蔽模块
pdf
pdf
- 783.7 KB
pdf
- 242.6 KB
只需连接插头即可在后面轻松连接,确保RJ45插座的网络访问
用于创建5e类链路
符合标准ISO11801第2版、EN50173-1和EIA/TIA568
在配电箱工作框架内多方向线缆进入可以在所有最小深度40mm的支撑中安装。
规格参数
产品参数 外观尺寸:2模:2X22.5X45mm