线缆

三类50对室内非屏蔽双绞线

产品编号: 3283050C
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 三类50对室内非屏蔽双绞线
pdf
三类50对室内非屏蔽双绞线
规格参数
产品参数 颜色:灰色
导体:99.99%无氧铜,24AWG
绝缘:高密度聚氯乙烯
外套材质:聚氯乙烯
包装方式:305m/轴
工作温度:-20-75℃
执行标准:TIA/EIA568、ISO/IEC11801
线长:305米