TX3 模数化断路器及剩余电流动作断路器

TX3 模数化断路器 063壳架 - Icn 6.0 kA - 2P - 400 V~ - 03 A - C 曲线 [ 2.0 模数 ]

产品编号: 413635
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: TX3
TX3 模数化断路器 063壳架 - Icn 6.0 kA - 2P - 400 V~ - 03 A - C 曲线 [ 2.0 模数 ]
规格参数
特性曲线 C
模数 2.0 模数
极数 2P
电流 003 A
电压 400 V~