酒店客房控制系统

罗格朗酒店客控 RCU通用温感探头

产品编号: RCU/TP
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: RCU通用温感探头
1.尺寸大小:186.5*67*22.5mm 2.安装方式:回风管道插入式螺钉固定或置于回风口 3.标准颜色:香槟金色 4.控制形式:与RCU通过RS485通讯,双色LED通讯状态显示 5.适用范围:感温精度:±0.5℃,适用于需精确温度控制的酒店、已购买第三方强电温控器的酒店或者配合我司温控器作为我司温控器扩展温度探头使用