家庭信息网络

智能家庭信息箱适配智能路由器(塑胶面盖,金属底盒,正端接线型,底盒深度120mm)

产品编号: NB6041AC1ZF-ZN
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 智能家庭信息箱适配智能路由器(塑胶面盖,金属底盒,正端接线型,底盒深度120mm)

冷轧钢板材质箱体,厚度1.0MM
塑胶材质面盖
含光纤入户功能
黄铜材质接地
箱体内含专门可放置ADSL猫、CABLE猫 、光猫设备的装置,可调节,用于适配固定
预留插排安装位,预留光纤熔接盘安装位
最大安装功能模块容量:6U
预留WiFi内置天线安装位
底盒尺寸(长X宽X深):400X300X120mm
面盖尺寸(长x宽x深):436x336x26mm

规格参数
产品参数 底盒尺寸:400 x 300 x 120mm