切换导航
产品编号: 679680
短名称: 地插盒

1. 现代典雅的产品设计:秉承罗格朗一贯的设计风格,完全匹配现代办公环境

2. 适用不同的安装环境,适用于水泥地面,也支持架空地板场合。高度70mm/100mm可选

3.大容量适配强弱电及光纤,支持强弱电混合安装。匹配尚超和86系列模块,支持10位C3或10模奥特模块

4.注重细节,方便使用,可互换盖板方位,灵活适应办公家具布局。适配地毯、木地板及磁砖等地面,方便切割。超大手柄,方便打开盖板

规格参数
安装需求 暗装
尺寸 225 x 245 x 3.5mm
产品参数 安装尺寸:207x227x52mm
适配底盒尺寸 207 x 227 x 70mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP