JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。 为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
探测技术:声电技术安装方式:墙面安装,安装高度1.8-2米 IP等级:防水防尘等级 IP20 工作温度:-10℃ - +40℃ , 20%-90% 无冷凝,室内使用探测范围:探测距离8米,水平探测角度100°延迟关闭时间:30秒±20 % (注:延时时间以最后一次触发重新计时) 环境照度:夜晚/ 黄昏/ 全天 灵敏度 高档: 65-75dB/ 低档: 75-85dB两线制,磁保持继电器适用范围:阻性负载(白炽灯) 200W,荧光灯/节能灯 100VA