切换导航
产品编号: K8/G03-C3
短名称: 逸景 深砂银 人体感应开关
逸景 深砂银 人体感应开关 带零线和集控端 200W
规格参数
颜色 深砂银
产品参数

探测技术:红外技术
安装方式:墙面安装,安装高度1.4-1.6米
IP等级:防水防尘等级 IP20
工作温度:- 10℃~+ 50℃,20%-90%无冷凝,室内使用
探测范围:探测距离8米,水平探测角度100 °
延迟关闭时间:30秒±20 % (注:延时时间以最后一次触发重新计时)
环境照度:夜晚/ 黄昏/ 全天
三线制,功率继电器
适用范围:阻性负载(白炽灯) 200W,荧光灯/节能灯 100VA,LED灯 60VA

©Legrand China. All Rights Reserved
TOP