JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。 为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
探测技术:红外技术安装方式:吸顶安装,安装高度2.0-2.7米 IP等级:防水防尘等级 IP20 工作温度:- 10℃~+ 50℃,20%-90%无冷凝,室内使用探测范围:探测距离50 米²,水平探测角度360°延迟关闭时间:15 秒/30 秒/60 秒环境照度:黄昏/ 全天 三线制,功率继电器适用范围:阻性负载(白炽灯) 200W,荧光灯/节能灯 100VA,LED灯 60VA