产品编号: ENG02
短名称: 人体感应开关
本产品适用于家庭、酒店、办公等场所的过道和走廊,可以实现延时照明和持久照明。
1.本产品基于热释电红外感应技术,采用专用芯片设计,产品的抗干扰能力和可靠性强,灵敏度高。
2.两线式,无需零线,使用方便,可直接替换普通机械开关。
3.采用机械触点作为开关执行部件,可控制非阻性负载,抗电压电流冲击优于可控硅。
4.全自动感应,人来时打开灯具,人离则自动延时关闭灯具。在环境亮度足够的情况下,产品自动抑制灯亮,节省能源。
5.产品延时为连续触发方式,以最后一次触发重新计时,更具智能化、人性化。优化的电路设计,安全可靠。
6.具有远程集中控制功能,应急情况下可实现长亮照明,集中控制线可作为照明供电线路,可与双控开关并联使用。
7.采用微功耗设计,实现节能,产品静态功耗极低,一个开关年耗电小于1度。
8. 三种环境照度设置,光感应范围设有全天、黄昏、夜晚三档光感应范围选择档位调节开关,当开关拨至不同的档位时,产品在对应档位的光线环境下工作。(出厂设置在黄昏档)
颜色 | 白色 |
---|---|
产品参数 | 探测技术:红外技术 |