JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
578050
短名称:
16AX 金属镁色方形单控开关模块(1M)
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
金属镁色方形单控开关模块 额定电流16A 额定电流250V 创新的双材料支架满足IP电气安全标准,综合了金属的坚韧性及塑胶外套的高效绝缘性。固定架安装到位后扣上螺钉盖,确保安全绝缘。特制的美国/意大利标准支架:一位二位功能件安装在三位固定架上也能保证安全。侧翼设计避免了与电线的任何接触也可随个人需要去掉。开关内部采用精心设计的铜质部件及银合金触点,电流导通性良好,开关使用次数达到40000个行程以上。
规格参数
规格参数
颜色
金属镁
产品参数
外观尺寸:1模:22.5X45mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP