JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
572839
短名称:
6A屏蔽模块
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
打包下载产品图片及附件
产品描述
非屏蔽UTP可伸缩RJ45插座-4 模, 带卷曲扁平跳线0.9 m,使用按钮自动卷绕。独特端接方式,可以快速端接。满足AWG26单芯电缆至最高AWG22和AWG多芯电缆,接触标记双色代码和编号56A和B,符合标准ISO/IEC11801第2.0版草案修订2,EN50173-1和EIA/TIA568B2.10。
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP