JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
572315
短名称:
超五类非屏蔽模块
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
非屏蔽 UTP - 2 模
插座插带独特端接方式,可以快速端接
满足 AWG 26 单芯电缆至最高 AWG 22 和 AWG 26 多芯电缆
接触标记双色代码和编号 568 A 和 B
侧电缆入口,方便在所有支撑中安装
符合标准 ISO/IEC 11801第 2.0 版、EN 50173-1 和 EIA/TIA 568
规格参数
规格参数
产品参数
颜色:白色
外观尺寸:2模:2X22.5X45mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP