JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。 为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
外观设计时尚简洁。面罩采用优质抗黄变ABS料,瓷白色,典雅大方,彰显品牌本色。独特的扣板设计,无需室外安装,尤其适用于高层建筑。先进的电机设计技术,温升低,寿命长。独特的防雨结构,防风雨性能更优越。IP×4的防水等级,让电机更安全。
功率(W):25风量(m³/min):3.5噪音dB(A):40使用面积(㎡):16-20