切换导航
产品编号: 413758
短名称: TX3R
TX3R 模数化剩余电流动作断路器 063壳架 - Icn 6.0 kA - 1P+N - 230 V~ - 20 A - C 曲线 - AC 型 - 30 mA [ 3.0 模数 ]
规格参数
特性曲线 C
模数 3.0 模数
极数 1P+N
电流 020 A
电压 230 V~
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP