JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
413750
短名称:
TX3RK
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
TX3RK 模数化剩余电流动作断路器 040壳架 - Icn 6.0 kA - 1P+N - 230 V~ - 40 A - C 曲线 - AC 型 - 30 mA [ 2.0 模数 ]
规格参数
规格参数
特性曲线
C
模数
2.0 模数
极数
1P+N
电流
040 A
电压
230 V~
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP