JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
632742
短名称:
超五类屏蔽跳线
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
超5类屏蔽跳线应用于100BASE-T千兆以太网;100BASE-T快速以太网;语音,视频以及其它应用网络工作区内数据信息的连接。超越ISO/IEC11801和TIA/EIA568C标准值。材料为多股纯铜软线,通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接,水晶头内工字配件,将四对信号线完全隔离,有效避免线对间相互串扰,水晶头簧片镀金50μ,支持100M带宽,插拔次 数:≥750次。
规格参数
规格参数
产品参数
颜色:浅咖啡色
外观尺寸:120 x 120mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP