切换导航
产品编号: WC301050
短名称: 三类非屏蔽线缆
三类室内大对数线缆主要用于建筑内语音系统垂直干 线,可实现语音或者数据(16MHZ)的传输,任意跳出4 对芯线均可支持10兆以太网应用。所有线对的传输性 能指标均超过国际标准TIA/EIA568。芯线采用拉丝退 火挤塑一次成型的串联工艺确保高质量的绝缘单线。挤 塑成型、绞合每道工序均经过在线火花实验,确保产品 完整性和安全性。

导体:99.99%无氧铜
直径0.5mm
绝缘:高密度聚氯乙烯
外套材质:聚氯乙烯
包装方式:305m/轴
工作温度:-20-75℃
执行标准:TIA/EIA568、ISO/IEC11801

规格参数
产品参数

单体传输性能:
305米测试中4对双绞线须通过测试
其他未要求的参数须符合YD/T1019-2001之规定


颜色:灰
外观尺寸:50 x 85mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP