产品编号: PTC4412310L
短名称: 12芯LC-LC万兆多模OM3扇形分支主干光缆,LSZH,10米
12芯LC-LC万兆多模OM3扇形分支主干光缆,LSZH,10米
| 产品参数 | 线材规格:12芯单层微缆 圆形外直径:3.0mm,常规线材是低烟无卤材质 单模是黄色,OM3为浅绿色,OM4为紫色主干长度:标准长度10m,可按照需求预订指定长度 公差为:+0.5/-0 m 可承受拉力:≥20kg(测试对象是连接器与外护套,纤芯能承受的拉力≥9N) 管道空间要求:管道内径最小要求大于15mm 产品非铠装室内布线 防火阻燃特性:常规缆等同于CM,OFN MTP连接器:MTP标准型无定位针无导针,单模是8度角APC研磨格式, 多模是UPC研磨格式 单模插入损耗:≤0.75dB 多模插入损耗:≤0.6dB 单模回波损耗:≥55dB, 常规缆最小弯曲半径:单模16mm,多模30mm 3D干涉仪分析:1000nm<光纤高度值<3000nm 单模插芯角度:-7.8°~ +8.2° 多模插芯角度:-0.2°~ +0.2° 中心凹陷值(仅限多模):100-300nm 工作温度:-25℃~ +70℃ 执行标准:TIA/EIA-568-C.3,ISO/IEC 11801, IEC-61574-7 & TIA/EIA-604-5,IEC 60332 TIA/EIA-568-B.1-7 RoHS & REACH |
|---|