JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
51868
短名称:
3米6A类屏蔽LSZH跳线(绿色)
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
3米6A类屏蔽LSZH跳线(绿色)
规格参数
规格参数
产品参数
弹簧线采用磷青铜合金,镀金50μm
传输时延:0.9ns
时延差:0.08ns
插拔次数:750次以上
IDC端接次数:250次以上
工作温度-20-60℃
线长:3米
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP