JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
572853
短名称:
6类模块
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
采用全新设计结构,免工具安装(6口一组)<br />传输性能超过250MHz,<br /> 符合ISO/IEC11801第2.0版,EN50173-1和ANSI/TIA-568-C.2标准<br />弹簧线采用磷青铜合金,镀金50μm
规格参数
规格参数
产品参数
传输时延:0.9ns
时延差:0.08ns
插拔次数:750次以上
IDC端接次数:250次以上
工作温度-20-60℃
外观尺寸:2模:2X22.5X45mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP