JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
32778L
短名称:
6A类铝箔屏蔽,4对,低烟无卤线缆
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
6A类铝箔屏蔽,4对,低烟无卤线缆
规格参数
规格参数
产品参数
导体直径:23AWG
绝缘材质:HDPE
护套材质:LSZH
安装最小弯曲半径:65mm
导体电阻≤98.6Ω/km(20℃)
介电强度:0.7kVac/min
绝缘电阻≥5000MΩ.km
特性阻抗=100Ω±13%(1-500MHz)
传播速度(相速度)≥66%
传输存储温度:0℃~50℃
工作温度:-20℃~60℃
线长:500米
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP