JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
X426/10S
短名称:
10A三扁插座
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
逸享系列三扁插座 额定电流10A 额定电压250V , 厚度仅7.5mm,美观大方。面板的分层处理艺术,鞍型接线端子,可调节安装孔。更显轻薄。本产品适用于1.5mm 2 -4mm 2单芯或多芯电线。插座接触片采用优质铜材,导电性能良好,强度高,弹力持久,受力平衡,插拔次数可达10000个行程。插座保护门采用精巧结构设计,防止单极插入,功能件一体化,保障用电安全。
规格参数
规格参数
颜色
白色
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP