切换导航
产品编号: 572303
短名称: 奥特超五类非屏蔽模块,一口,带适配器,22.5*45,白色,
非屏蔽 UTP - 1 模
插座插带独特端接方式,可以快速端接
满足 AWG 26 单芯电缆至最高 AWG 22 和 AWG 26 多芯电缆
接触标记双色代码和编号 568 A 和 B
侧电缆入口,方便在所有支撑中安装
符合标准 ISO/IEC 11801第 2.0 版、EN 50173-1 和 EIA/TIA 568
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP