切换导航
产品编号: BR6/R01
短名称: 强电蓝牙mesh16A继电器模块,1路
强电蓝牙mesh16A继电器模块,1路
规格参数
产品参数 1.尺寸大小:130*45mm
2.安装方式:螺丝固定或直接放置
3.AC220V零火线供电蓝牙/mesh无线通讯
4.回路负载:阻性负载:1*1000W(MAX);感性负载:1*600VA(MAX);容性负载:1*600VA(MAX)
5.功能特性:可蓝牙控制大功率回路开关
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP