JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
Z9R/DIM/V1
短名称:
分布式无线零火线1路可控硅调光控制器
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
分布式无线零火线1路可控硅调光控制器
规格参数
规格参数
产品参数
1.尺寸大小:107*48*3
3.5mm
2.安装方式:螺丝固定或直接放置
3.AC220V零火线供电/Zigbee无线通讯
4.回路负载:阻性负载:1*200W(MAX);感性负载:1*100VA(MAX);容性负载:1*100VA(MAX);
5.功能特性:1回路可控硅调光控制
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP