切换导航
产品编号: Z9R/4R/V1
短名称: 分布式零火线4路继电器控制器
分布式零火线4路继电器控制器
规格参数
产品参数
1.尺寸大小:107*48*3
3.5mm
2.安装方式:螺丝固定或直接放置
3.AC220V零火线供电/Zigbee无线通讯
4.回路负载:阻性负载:4*200W(MAX);感性负载:4*100VA(MAX);容性负载:4*100VA(MAX)
5.功能特性:4回路开闭控制
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP