切换导航
产品编号: LMR/HVAC
短名称:

空调执行器

空调执行器

规格参数
产品参数

1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.静态功耗:≤1W
4.内网通讯方式: RS485端口 2路
5.空调回路: 5*200VA(MAX)
6.安装方式:DIN35mm导轨安装
7.外观尺寸:72*90*67mm

©Legrand China. All Rights Reserved
TOP