切换导航
产品编号: JB-MG-10T
短名称: 总线型 套间主控模块
总线型 套间主控模块
规格参数
产品参数 1.AC 220±10V 50Hz
2.输出电压:DC 12V 2A(内置电源)
3.工作电流:≦500mA
4.静态功耗:≤6W
5.外网通讯方式:TCP/IP 1路
6.内网通讯方式: RS485端口 2路
7.干接点输入:23路(其中16个可设置输入口,1个红外开关输入口,1个房门门磁输入口,1个插卡取电输入口,1个门铃开关输入口,3个门牌服务信息输入口)
8.干接点输出:19路(其中15个可设置输出口,1个插卡取电指示输出口,3个门牌服务信息输出口)
9.RS485接口:2组
10.开关背光指示回路:1路,干接点开关背光指示控制
11.灯光回路一:阻性负载:16*200VA(MAX);感性负载:16*100VA(MAX);容性负载:16*100VA(MAX)
12.灯光回路二:阻性负载:4*400VA(MAX);感性负载:4*200VA(MAX);容性负载:4*200VA(MAX)
13.窗帘回路:感性负载:8*200VA(MAX)
14.空调回路: 10*200VA(MAX)
15.安装方式:DIN35mm导轨式安装
16.安装尺寸:288*96*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP