
产品编号: JB-MG-10GJ
短名称: 干接点型 标间主控模块
干接点型 标间主控模块
产品参数 | 1.AC 220±10V 50Hz
2.输出电压:DC 12V 2A(内置电源) 3.工作电流:≦500mA 4.静态功耗:≤6W 5.外网通讯方式:TCP/IP 1路 6.内网通讯方式: RS485端口 2路 7.干接点输入:31路(其中24个可设置输入口,1个红外开关输入口,1个房门门磁输入口,1个插卡取电输入口,1个门铃开关输入口,3个门牌服务信息输入口) 8.干接点输出:28路(其中24个可设置输出口,1个插卡取电指示输出口,3个门牌服务信息输出口) 9.RS485接口:2组 10.开关背光指示回路:1路,干接点开关背光指示控制 11.灯光回路一:阻性负载:16*200VA(MAX);感性负载:16*100VA(MAX);容性负载:16*100VA(MAX) 12.窗帘回路:感性负载:4*200VA(MAX); 13.空调回路: 5*200VA(MAX) 14.安装方式:DIN35mm导轨式安装 15.安装尺寸:288*96*67mm |
---|