切换导航
产品编号: ME-S12C5.E3.F30.2
短名称: 12路继电器+1路应急切换+1路30A驱动模块
12路继电器+1路应急切换+1路30A驱动模块
规格参数
产品参数 1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.静态功耗:≤2W
4.内网通讯方式: RS485端口 2路
5.灯光回路一:阻性负载:4*400W(MAX);感性负载: 4*200VA(MAX);容性负载:4*200VA(MAX);
6.灯光回路二:阻性负载:8*200W(MAX);感性负载:8*100VA(MAX);容性负载:8*100VA(MAX);
7.应急回路(可选,选配时需占用一路开闭灯光回路):阻性负载:1*200W(MAX);感性负载:1*100VA(MAX);容性负载:1*100VA(MAX);
8.受控插座:阻性负载:1*2000W(MAX);感性负载:1*1000VA(MAX);容性负载:1*1000VA(MAX)
9.安装方式:DIN35mm导轨安装
10.外观尺寸:216*90*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP